Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 12.7 mm 20.7 mm .8 mm

Kääntöläpivienti suojaa johtoja hankaukselta niiden kulkiessa teräväreunaisten metallipaneelien läpi. Tämä osa on NAS1368-standardin mukainen.
Tuotekoodi:

GFA-N8A

198 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,1367 €
1000 + 1,0374 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

113,67 €

100 x 1,1367 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Erityisominaisuudet NAS-standardin mukainen paneelin minimi- ja maksimipaksuus
Tyyppi Flip Grommet
Yhteensopiva reiän halkaisija 15.9 mm
Korkeus huulloksen alla 6 mm
Kokonaishalkaisija 20.7 mm
Kokonaiskorkeus 9.2 mm
Paneelin paksuus .8 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Armeijan erittely NAS1368-N8A
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä