Valikko Haku

Ball Plungers Press Fit

Varastossa

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Series Code :SR6575

Sarjanumero: SR6575

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon kierrekoko Nastan kierrekoko Minimimomentti Minimimomentti Rungon materiaali Tyyppi Osta
2,0574 € - 4,4388 € 150 Varastossa
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Ruostumaton teräs
1
1,1161 € - 2,5031 € 98 Varastossa
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Sininen asetaali
2
1,5944 € - 3,5759 € 2906 Varastossa
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Ruostumaton teräs
1
1,0474 € - 2,322 € 164 Varastossa
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Sininen asetaali
2
1,2859 € - 2,162 € 97 Varastossa
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Sininen asetaali
2
3,9034 € - 3,9034 € 8357 Varastossa
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Sininen asetaali
2
1,6856 € - 3,7997 € 158 Varastossa
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Ruostumaton teräs
1
4,9832 € - 4,9832 € 70 Varastossa
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Ruostumaton teräs
1
1,3668 € - 3,1072 € 88 Varastossa
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Sininen asetaali
2
1,4788 € - 3,3172 € 135 Varastossa
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Ruostumaton teräs
1
1,8297 € - 3,0886 € 84 Varastossa
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Ruostumaton teräs
1
2,9095 € - 4,703 € 2452 Varastossa
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Ruostumaton teräs
1
1,1799 € - 2,6598 € 22 Varastossa
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Sininen asetaali
2
Kuulamäntä 9.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10211083

Hinta-alue
4,4388 € - 2,0574 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    6.4 mm
  • Minimimomentti
    28.0 N
  • Minimimomentti
    11.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    1.1 mm
Kuulamäntä 6.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10211137

Hinta-alue
2,5031 € - 1,1161 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    4.0 mm
  • Minimimomentti
    14.0 N
  • Minimimomentti
    6.0 N
  • Nokan halkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    1.0 mm
Kuulamäntä 6.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10211069

Hinta-alue
3,5759 € - 1,5944 €

Varastotasot
2906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    4.0 mm
  • Minimimomentti
    14.0 N
  • Minimimomentti
    6.0 N
  • Nokan halkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    1.0 mm
Kuulamäntä 5.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10211120

Hinta-alue
2,322 € - 1,0474 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    3.0 mm
  • Minimimomentti
    13.0 N
  • Minimimomentti
    5.0 N
  • Nokan halkaisija
    4.0 mm
  • Leveys
    0.9 mm
Kuulamäntä 4.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

10211113

Hinta-alue
2,162 € - 1,2859 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    2.4 mm
  • Minimimomentti
    8.0 N
  • Minimimomentti
    3.0 N
  • Nokan halkaisija
    3.0 mm
  • Leveys
    0.7 mm
Kuulamäntä 13.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10211168

Hinta-alue
3,9034 € - 3,9034 €

Varastotasot
8357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    8.5 mm
  • Minimimomentti
    22.0 N
  • Minimimomentti
    9.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    1.7 mm
Kuulamäntä 7.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10211076

Hinta-alue
3,7997 € - 1,6856 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    5.0 mm
  • Minimimomentti
    18.0 N
  • Minimimomentti
    7.0 N
  • Nokan halkaisija
    6.0 mm
  • Leveys
    1.0 mm
Kuulamäntä 16.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10211106

Hinta-alue
4,9832 € - 4,9832 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    10.0 mm
  • Minimimomentti
    56.0 N
  • Minimimomentti
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
  • Leveys
    2.5 mm
Kuulamäntä 9.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10211151

Hinta-alue
3,1072 € - 1,3668 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    6.4 mm
  • Minimimomentti
    27.0 N
  • Minimimomentti
    8.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    1.1 mm
Kuulamäntä 5.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10211052

Hinta-alue
3,3172 € - 1,4788 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    3.0 mm
  • Minimimomentti
    10.0 N
  • Minimimomentti
    3.0 N
  • Nokan halkaisija
    4.0 mm
  • Leveys
    0.9 mm
Kuulamäntä 4.0 mm 3.0 mm Ruostumaton teräs

10211045

Hinta-alue
3,0886 € - 1,8297 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    2.4 mm
  • Minimimomentti
    9.0 N
  • Minimimomentti
    4.0 N
  • Nokan halkaisija
    3.0 mm
  • Leveys
    0.7 mm
Kuulamäntä 13.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10211090

Hinta-alue
4,703 € - 2,9095 €

Varastotasot
2452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    8.5 mm
  • Minimimomentti
    37.0 N
  • Minimimomentti
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Leveys
    1.7 mm
Kuulamäntä 7.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10211144

Hinta-alue
2,6598 € - 1,1799 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon kierteen pituus
    5.0 mm
  • Minimimomentti
    15.0 N
  • Minimimomentti
    6.0 N
  • Nokan halkaisija
    6.0 mm
  • Leveys
    1.0 mm