Valikko Haku

Banjoliitinsuojat

Varastossa

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Banjoliitoksiin suunniteltu suojakorkkisarja. Ne suojaavat kokoonpanoa ulkopuolelta lialta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Joustava PVC takaa tiiviin istuvuuden ja nopean asennuksen ja irrotuksen. HDPE tarjoaa tiiviin istuvuuden yhdellä napsautuksella.
  • Sopii hydraulisiin banjoliitoksiin DIN 7642 B/E.
Materiaali: HDPE, PVC Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1071, SRF0005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken ulkohalkaisija l1 H l2 Tyyppi Osta
0,0748 € - 0,1462 € 9556 Varastossa
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,1016 € - 0,1016 € 5081 Varastossa
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,1501 € - 0,5333 € 1500 Varastossa
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
0,1698 € - 0,5746 € 3000 Varastossa
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,2076 € - 0,8251 € 17000 Varastossa
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,1908 € - 0,6424 € 20158 Varastossa
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,086 € - 0,1888 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,0825 € - 0,1767 € 123 Varastossa
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,3349 € - 0,5037 € 800 Varastossa
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
0,0903 € - 0,0955 € 32316 Varastossa
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,1186 € - 0,1186 € 3767 Varastossa
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,0567 € - 0,1257 € 3344 Varastossa
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE Punainen

10102053

Hinta-alue
0,1462 € - 0,0748 €

Varastotasot
9556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm HDPE Punainen

10101988

Hinta-alue
0,1016 € - 0,1016 €

Varastotasot
5081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A;8.0 mm;Joustava PVC;Keltainen

10000250

Hinta-alue
0,5333 € - 0,1501 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 10.0 mm Joustava PVC Keltainen

10000267

Hinta-alue
0,5746 € - 0,1698 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 14.0 mm Joustava PVC Keltainen

10000281

Hinta-alue
0,8251 € - 0,2076 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 12.0 mm Joustava PVC Keltainen

10000274

Hinta-alue
0,6424 € - 0,1908 €

Varastotasot
20158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE Keltainen

10256596

Hinta-alue
0,1888 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE Punainen

10102060

Hinta-alue
0,1767 € - 0,0825 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE Punainen

10102077

Hinta-alue
0,5037 € - 0,3349 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm HDPE Punainen

10101971

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0903 €

Varastotasot
32316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Punainen

10101995

Hinta-alue
0,1186 € - 0,1186 €

Varastotasot
3767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tyyppi
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE Punainen

10102022

Hinta-alue
0,1257 € - 0,0567 €

Varastotasot
3344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva putken ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tyyppi
    2