Valikko Haku

Banjoliitinsuojat PCR

Kysy toimitusaikaa

Tämä valikoima painettava caps on suunniteltu Banjo Union -yhteyksille. Ne tarjoavat suojaavan suojan varastoinnin, kuljetuksen ja testauksen aikana. Tämä auttaa estämään saasteiden ja nestejäämien pääsyn, jotka voisivat vuotaa ja vahingoittaa pääkomponenttia. Banjo Union -liitin suojaa banjo-liitintä asennettuna hydrauliletkusta, joka yhdistää sen nesteputkeen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTOPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 H l2 Osta
0,1374 € - 0,2138 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
0,0959 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,0923 € - 0,1436 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,0573 € - 0,0637 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,1236 € - 0,1923 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,0819 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,1097 € - 0,1707 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
Banjoliitin suoja 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752095

Hinta-alue
0,2138 € - 0,1374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752064

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752057

Hinta-alue
0,1436 € - 0,0923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752033

Hinta-alue
0,0637 € - 0,0573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752088

Hinta-alue
0,1923 € - 0,1236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752040

Hinta-alue
0,091 € - 0,0819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Banjoliitin suoja 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20752071

Hinta-alue
0,1707 € - 0,1097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235