Valikko Haku

Banjoliitostulpat

Varastossa

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

  • Suunniteltu suojaamaan vaurioilta, kulumiselta ja repeytymiseltä sekä lialta tai kosteudelta.
  • Tarjoaa tukevan kiinnityksen DIN 7642 B/E -banjoliitoksiin muodostaen luotettavan tiivistepinnan vuotojen estämiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää auto- ja teollisuuskoneissa.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID D Tulppatyyppi Osta
0,1252 € - 0,2216 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
19.8 mm
Ilman kielekettä
0,1543 € - 0,204 € 3500 Varastossa
12.3 mm
18.9 mm
Ilman kielekettä
0,1475 € - 0,227 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
19.0 mm
Kielekkeellä
Banjoliitos tulppa 14.3 mm 19.8 mm LDPE Väritön

12864

Hinta-alue
0,2216 € - 0,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • L1
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Banjoliitos tulppa 12.3 mm 18.9 mm LDPE Väritön

12863

Hinta-alue
0,204 € - 0,1543 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • L1
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Banjoliitos tulppa 12.0 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10196

Hinta-alue
0,227 € - 0,1475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön