Valikko Haku

Banjopultin suojukset

Varastossa

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

  • Suojus ja kiinnitysaluslevy yhdessä yksikössä. Nämä banjopultin suojukset pitävät kaiken yhdessä kokoamisen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Suojaa vaurioilta ja lialta.
  • Helppo tarttua, myös käsineillä
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1083

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
d1 Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
D Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
d Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d D d1 Osta
0,1128 € - 0,3335 € 10400 Varastossa
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
0,115 € - 0,322 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,1065 € - 0,3133 € 8000 Varastossa
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
0,2286 € - 0,5089 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,0985 € - 0,2903 € 80000 Varastossa
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
Banjopultin suojus 11.6 mm M12 LDPE Musta

110488

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1128 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Banjopultin suojus 13.6 mm M14 LDPE Musta

110489

Hinta-alue
0,322 € - 0,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Banjopultin suojus 9.6 mm M10 LDPE Musta

110487

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1065 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Banjopultin suojus 15.5 mm M16 LDPE Musta

110835

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Banjopultin suojus 7.8 mm M8 LDPE Musta

110486

Hinta-alue
0,2903 € - 0,0985 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni