Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|
6,8461 € - 8,452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
5,5015 € - 6,792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
8,0089 € - 9,8875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
11,461 € - 14,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
6,4899 € - 8,0123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.