HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Canoe-klipsit

Varastossa

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Ankkurin pituus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1103 € - 0,1333 € 700 Varastossa
Musta
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,2259 € - 0,3135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1268 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,1546 € - 0,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1985 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17.0 mm
7.2 mm
0,1268 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,1103 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1903 € - 0,2656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
0,0954 € - 0,1332 € 128000 Varastossa
Väritön
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
0,2149 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
15.0 mm
6.0 - 8.5 mm
18.0 mm
5.8 mm
0,2149 € - 0,2984 € 150 Varastossa
Väritön
15.0 mm
6.0 - 8.5 mm
18.0 mm
5.8 mm
0,1103 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,1344 € - 0,163 € 815 Varastossa
Musta
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1103 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1344 € - 0,163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1268 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1117 € - 0,1547 € 200 Varastossa
Väritön
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1903 € - 0,2656 € 50 Varastossa
Musta
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
0,1103 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1121 € - 0,1247 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
  • / 4
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Musta

MMB-210-01BK

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1103 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

091000700002

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

MMB-132-19

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.4 - 5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon Väritön

MMB-125-19

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.5 mm
Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

091001500002

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.5 mm
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

MMB-210-19

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon Väritön

MMB-250-01

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

091001100002

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

091000000002

Hinta-alue
0,1332 € - 0,0954 €

Varastotasot
128000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

091001259902

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

091001200002

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2149 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

MMB-130-01

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon Musta

MMB-125-01BK

Hinta-alue
0,163 € - 0,1344 €

Varastotasot
815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.5 mm
Painoniitti 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

MMB-210-01

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon Väritön

MMB-125-01

Hinta-alue
0,163 € - 0,1344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.5 mm
Painoniitti 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Väritön

MMB-187-19

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

091000100002

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

091001159902

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1903 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Painoniitti 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nailon Musta

MMB-136-01BK

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

460393

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request