Valikko Haku

Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,110 mm:n reikään 0,8–3,6 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091000059902

6040 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1332 €
1000 + 0,0954 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

66,60 €

500 x 0,1332 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 12.0 mm
Kannan läpimitta 7.8 mm
Kannan korkeus 1.2 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 2.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä