Valikko Haku

Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,197 mm:n reikään 3–6 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091000700002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,3135 €
500 - 999 0,293 €
1000 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

78,38 €

250 x 0,3135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 14.4 mm
Kannan läpimitta 13.8 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 6.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä