Valikko Haku

Canoe Clip Väritön 9.1 mm 9.7 mm (PT)

Väritöntä nailonia 6/6 olevat työnnettävät niitit on helppo asentaa esirei'itettyihin paneeleihin. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Tuotekoodi:

27AC0016

563 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1491 €
2500 - 9999 0,1342 €
10000 + 0,1208 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

74,55 €

500 x 0,1491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 20.6 mm
Kannan läpimitta 15.6 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.4 - 6.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 9.1 - 9.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä