Valikko Haku

Canoe Clip Väritön 3.2 mm 8.9 mm (PT)

Väritöntä nailonia 6/6 olevat työnnettävät niitit on helppo asentaa esirei'itettyihin paneeleihin. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Tuotekoodi:

27AC0019

538 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0761 €
5000 - 19999 0,0685 €
20000 + 0,0617 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

76,10 €

1000 x 0,0761 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 22.7 mm
Kannan läpimitta 17.5 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.4 - 8.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 - 8.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä