Valikko Haku

Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.6 mm (PT)

Väritöntä nailonia 6/6 olevat työnnettävät niitit on helppo asentaa esirei'itettyihin paneeleihin. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Tuotekoodi:

27AC0023

47400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1772 €
2500 - 9999 0,1595 €
10000 + 0,1435 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

88,60 €

500 x 0,1772 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.4 mm
Kannan läpimitta 22.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.5 - 8.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 3.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä