Valikko Haku

Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Väritöntä nailonia 6/6 olevat työnnettävät niitit on helppo asentaa esirei'itettyihin paneeleihin. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Tuotekoodi:

460393

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1247 €
10000 - 19999 0,1182 €
20000 + 0,1121 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

124,70 €

1000 x 0,1247 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.2 mm
Kannan läpimitta 9.1 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.6 - 4.9 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä