Valikko Haku

Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nailon Musta

Kanoottiklipsit tarjoavat nopean ja taloudellisen tavan koota ja kiinnittää useita materiaaleja yhteen. Työkaluton kokoaminen – napsauta vain klipsi paneelin pyöreään reikään ja paina klipsin päätä alas peukalolla. Klipsi voidaan irrottaa ja ajoittain käyttää uudelleen; mutta tukevan otteensa ansiosta ne sopivat paremmin pysyväksi ratkaisuksi. Ne takaavat hyvän sähköneristyksen sekä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkeston. Ne sopivat erinomaisesti ohuen materiaalin kiinnitykseen ja kevyden komponenttien asennukseen.
Tuotekoodi:

MMB-125-01BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,163 €
5000 - 9999 0,1506 €
10000 - 19999 0,1423 €
20000 + 0,1344 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

163,00 €

1000 x 0,163 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 8.4 mm
Kannan läpimitta 6.9 mm
Kannan korkeus 1.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.1 - 3.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 2.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä