Valikko Haku

Asennuspainike Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Tämä pieni asennusklipsi on valmistettu värittömästä nailonista, ja sillä voidaan kiinnittää ohuita materiaalilevyjä monenlaisissa käyttökohteissa. Tämä niitti eristää sähköltä ja tärinältä ja kestää korroosiota. UL94 V-2 -luokiteltu
Tuotekoodi:

MMB-132-01

2836 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,1103 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.5 mm
Kannan läpimitta 9.4 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.4 - 5.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä