Valikko Haku

Painoniitti 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nailon Musta

Kanoottiklipsit tarjoavat nopean ja taloudellisen tavan koota ja kiinnittää useita materiaaleja yhteen. Työkaluton kokoaminen – napsauta vain klipsi paneelin pyöreään reikään ja paina klipsin päätä alas peukalolla. Klipsi voidaan irrottaa ja ajoittain käyttää uudelleen; mutta tukevan otteensa ansiosta ne sopivat paremmin pysyväksi ratkaisuksi. Ne takaavat hyvän sähköneristyksen sekä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkeston. Ne sopivat erinomaisesti ohuen materiaalin kiinnitykseen ja kevyden komponenttien asennukseen.
Tuotekoodi:

MMB-136-01BK

17765 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,1103 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.1 mm
Kannan läpimitta 10.3 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.3 - 3.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.9 - 4.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä