Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,3401 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3191 € - 1,579 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3191 € - 1,4314 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3401 € - 1,5049 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,4173 € - 1,5436 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.00 Nmm
20.57 mm
11.65 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3401 € - 1,5237 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,4735 € - 1,5997 € 88 Varastossa
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3401 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3401 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3921 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,726 € - 2,0357 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.68 Nmm
44.45 mm
52.50 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,726 € - 1,9817 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6699 € - 1,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,726 € - 2,0357 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,5857 € - 1,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 6.1 mm 15.75 mm 14.88 Nmm

10234174

Hinta-alue
1,4594 € - 1,3401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    11.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Hinta-alue
1,579 € - 1,3191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    7.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Hinta-alue
1,4314 € - 1,3191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    18.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Hinta-alue
1,5049 € - 1,3401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    29.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    34.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    9.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Hinta-alue
1,5436 € - 1,4173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    16.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    6.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 20.57 mm 1.00 Nmm

10437667

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

10437636

Hinta-alue
1,5237 € - 1,3401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    26.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    30.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    5.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Hinta-alue
1,5997 € - 1,4735 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    8.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

10422007

Hinta-alue
1,4594 € - 1,3401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    14.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Hinta-alue
1,4594 € - 1,3401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    19.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    11.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Hinta-alue
1,5155 € - 1,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    21.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 44.45 mm 2.68 Nmm

10438893

Hinta-alue
2,0357 € - 1,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    24.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Hinta-alue
1,9817 € - 1,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    11.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Hinta-alue
1,9994 € - 1,6699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    6.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Hinta-alue
2,0357 € - 1,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    21.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Hinta-alue
1,726 € - 1,5857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    17.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm