Valikko Haku

Puristusjousi 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 0.56 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217043

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,6018 €
150 - 299 1,5197 €
300 + 1,4786 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

48,05 €

30 x 1,6018 €

Lisätietoa

Asiakirjat