Valikko Haku

Puristusjousi 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 11.18 mm | 0.44 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 21.54 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217065

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,4238 €
150 - 299 1,3513 €
300 + 1,3074 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

42,71 €

30 x 1,4238 €

Lisätietoa

Asiakirjat