Valikko Haku

Puristusjousi 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 12.7 mm | 0.5 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.61 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217083

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,4786 €
150 - 299 1,3964 €
300 + 1,3581 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

44,36 €

30 x 1,4786 €

Lisätietoa

Asiakirjat