Valikko Haku

Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 3.8 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217115

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,506 €
150 - 299 1,4375 €
300 + 1,3827 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

45,18 €

30 x 1,506 €

Lisätietoa

Asiakirjat