Valikko Haku

Puristusjousi 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 76.2 mm | 3 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 0.82 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217132

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,6267 €
150 - 299 1,4649 €
300 + 1,4238 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

48,80 €

30 x 1,6267 €

Lisätietoa

Asiakirjat