Valikko Haku

Puristusjousi 12.2 mm 76.2 mm 3.19 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 76.2 mm | 3 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 3.19 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217146

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,5881 €
150 - 299 1,4923 €
300 + 1,4512 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

47,64 €

30 x 1,5881 €

Lisätietoa

Asiakirjat