Valikko Haku

Puristusjousi 15.2 mm 50.8 mm 1.02 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 1.02 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217156

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,6155 €
150 - 299 1,5197 €
300 + 1,4786 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

48,47 €

30 x 1,6155 €

Lisätietoa

Asiakirjat