Valikko Haku

Puristusjousi 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 95.25 mm | 3.75 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 4.75 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217176

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,3411 €
150 - 299 2,2042 €
300 + 2,1494 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

70,23 €

30 x 2,3411 €

Lisätietoa

Asiakirjat