Valikko Haku

Puristusjousi 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 18.12 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217178

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,2453 €
150 - 299 2,1357 €
300 + 2,0673 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

67,36 €

30 x 2,2453 €

Lisätietoa

Asiakirjat