Valikko Haku

Puristusjousi 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 22.05 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Tuotekoodi:

1217194

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,7245 €
150 - 299 2,5876 €
300 + 2,5054 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

81,74 €

30 x 2,7245 €

Lisätietoa

Asiakirjat