Valikko Haku

Puristusjousi 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 9.14 mm outside diameter and 0.31 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Tuotekoodi:

1217267

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,8778 €
150 - 299 1,7798 €
300 + 1,725 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

56,33 €

30 x 1,8778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat