Valikko Haku

Puristusjousi 12.2 mm 44.45 mm 4.70 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 44.45 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 4.7 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Tuotekoodi:

1217312

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,9709 €
150 - 299 1,8209 €
300 + 1,7524 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

59,13 €

30 x 1,9709 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä