Valikko Haku

Die Springs

Varastossa

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
439 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikäyttötaipuma Jousivakio Väri Reiän läpimitta Maksimitaipuma Maksimivoima Tyyppi Osta
7,6008 € - 10,4891 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
66.8 Nmm
Sininen
40.0 mm
50.6 mm
3381.0 N
Keskiraskas käyttö
7,3173 € - 10,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.8 mm
33.8 Nmm
Sininen
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
Keskiraskas käyttö
11,8606 € - 16,3677 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.2 mm
28.9 Nmm
Sininen
32.0 mm
84.5 mm
2445.0 N
Keskiraskas käyttö
3,8462 € - 5,3077 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
170.3 Nmm
Sininen
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Keskiraskas käyttö
7,2973 € - 10,0702 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
75.5 Nmm
Sininen
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Keskiraskas käyttö
4,0751 € - 5,6237 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
116.2 Nmm
Sininen
32.0 mm
23.2 mm
2697.0 N
Kevyt käyttö
4,0694 € - 5,6158 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
51.6 Nmm
Sininen
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Keskiraskas käyttö
12,32 € - 17,0015 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.2 mm
37.4 Nmm
Sininen
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Keskiraskas käyttö
8,8761 € - 12,2491 € 20 Varastossa
30.4 mm
166.2 Nmm
Sininen
50.0 mm
34.9 mm
5800.0 N
Keskiraskas käyttö
9,7787 € - 13,4946 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
211.8 Nmm
Sininen
50.0 mm
28.2 mm
5974.0 N
Keskiraskas käyttö
15,0877 € - 19,3123 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
107.0 Nmm
Sininen
50.0 mm
52.6 mm
5626.0 N
Keskiraskas käyttö
19,0093 € - 24,3319 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
303.5 Nmm
Sininen
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Keskiraskas käyttö
19,0579 € - 26,2999 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.2 mm
65.9 Nmm
Sininen
50.0 mm
84.2 mm
5546.0 N
Keskiraskas käyttö
12,9719 € - 17,9012 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
94.8 Nmm
Sininen
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Keskiraskas käyttö
6,1051 € - 8,4251 € 240 Varastossa
35.6 mm
89.1 Nmm
Sininen
40.0 mm
39.0 mm
3475.0 N
Keskiraskas käyttö
10,5552 € - 14,5662 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.6 mm
55.3 Nmm
Sininen
40.0 mm
61.8 mm
3419.0 N
Keskiraskas käyttö
14,4342 € - 19,9192 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
30.1 Nmm
Sininen
40.0 mm
113.0 mm
3397.0 N
Keskiraskas käyttö
25,6175 € - 32,7904 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
162.6 Nmm
Sininen
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Keskiraskas käyttö
37,0786 € - 51,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.6 mm
85.9 Nmm
Sininen
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Keskiraskas käyttö
0,485 € - 0,6693 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
18.0 Nmm
Punainen
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
  • / 22
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 66.8 Nmm

10645826

Hinta-alue
10,4891 € - 7,6008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    50.6 mm
  • Maksimivoima
    3381.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    46.0 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

10644348

Hinta-alue
10,0978 € - 7,3173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    73.0 mm
  • Maksimivoima
    2464.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    60.8 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 28.9 Nmm

10644355

Hinta-alue
16,3677 € - 11,8606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    84.5 mm
  • Maksimivoima
    2445.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    71.2 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Hinta-alue
5,3077 € - 3,8462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    21.4 mm
  • Maksimivoima
    3645.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    20.4 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Hinta-alue
10,0702 € - 7,2973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    44.1 mm
  • Maksimivoima
    3331.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    40.8 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

10417669

Hinta-alue
5,6237 € - 4,0751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    23.2 mm
  • Maksimivoima
    2697.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    20.4 mm
Painejousi ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Hinta-alue
5,6158 € - 4,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    48.0 mm
  • Maksimivoima
    2475.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    40.8 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

10637333

Hinta-alue
17,0015 € - 12,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    91.8 mm
  • Maksimivoima
    3430.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    81.2 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 166.2 Nmm

10637326

Hinta-alue
12,2491 € - 8,8761 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    34.9 mm
  • Maksimivoima
    5800.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 211.8 Nmm

10637319

Hinta-alue
13,4946 € - 9,7787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    28.2 mm
  • Maksimivoima
    5974.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    25.6 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 107.0 Nmm

10637302

Hinta-alue
19,3123 € - 15,0877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    52.6 mm
  • Maksimivoima
    5626.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    46.0 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Hinta-alue
24,3319 € - 19,0093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    33.6 mm
  • Maksimivoima
    10199.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    30.4 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 65.9 Nmm

10643921

Hinta-alue
26,2999 € - 19,0579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    84.2 mm
  • Maksimivoima
    5546.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    71.2 mm
Painejousi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Hinta-alue
17,9012 € - 12,9719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    59.8 mm
  • Maksimivoima
    5667.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    50.8 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 89.1 Nmm

10637357

Hinta-alue
8,4251 € - 6,1051 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    39.0 mm
  • Maksimivoima
    3475.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    35.6 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 55.3 Nmm

10637296

Hinta-alue
14,5662 € - 10,5552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    61.8 mm
  • Maksimivoima
    3419.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    55.6 mm
Painejousi ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

10631263

Hinta-alue
19,9192 € - 14,4342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    113.0 mm
  • Maksimivoima
    3397.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    101.6 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Hinta-alue
32,7904 € - 25,6175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    55.6 mm
  • Maksimivoima
    9041.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    50.8 mm
Painejousi ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Hinta-alue
51,1684 € - 37,0786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    104.0 mm
  • Maksimivoima
    8934.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    91.6 mm
Painejousi ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Hinta-alue
0,6693 € - 0,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Maksimitaipuma
    12.3 mm
  • Maksimivoima
    221.0 N
  • Maksimikäyttötaipuma
    9.6 mm