Valikko Haku

Painejousi ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

Tämä valujousi noudattaa ISO 10243 -standardia, D:n muotoinen lankaosio on suora korvike muille ISO 10243 -osille. Mekaaninen jousi on valmistettu korkean vetolujuuden kromilejeerinkiteräksistä, jotka kestävät raskaita kuormia, takaavat ylivoimaisen suorituskyvyn rasittavissa kohteissa ja kestävät kuumuutta 230 Celsiusasteeseen saakka. Neliön muotoinen pää luo luotettavan, tasaisen maksimaalisen kuorman kestävän pinnan. Tämä punainen profiili on tarkoitettu vaativaan käyttöön.
Tuotekoodi:

1218548

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,3303 €
50 - 99 4,6757 €
100 - 199 4,1643 €
200 + 3,8625 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

53,30 €

10 x 5,3303 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat