Valikko Haku

DKO Sivusta avattavat tulpat PCR

Varastossa

DKO sivusta avattavat tulpat on suunniteltu suojaamaan DKO-puristustulppia vaurioilta ja saastumiselta kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Niiden vankka rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn jopa ankarissa ympäristöissä. Vuotamaton tiiviste ja turvallinen liitäntä estävät tehokkaasti nestevuodot tai -häviön, mikä vähentää laitteiden vaurioitumisen, tuottavuuden menetyksen ja turvallisuusongelmien riskiä. Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTSFL2PCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L D Kierrekoko h d Osta
0,083 € - 0,1292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12x1.5
0,1297 € - 0,2018 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20x1.5
0,1921 € - 0,2988 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36x2
0,1309 € - 0,2037 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,3749 € - 0,5832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M52x2
0,0873 € - 0,1358 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14x1.5
0,1797 € - 0,2795 € Kysy toimitusaikaa täältä
M26x1.5
0,2025 € - 0,315 € 350 Varastossa
M42x2
0,1266 € - 0,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18x1.5
0,0898 € - 0,1397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16x1.5
0,1829 € - 0,2845 € 900 Varastossa
M30x2
0,1557 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24x1.5
0,2055 € - 0,3197 € Kysy toimitusaikaa täältä
M45x2
Tulppa 11.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750138

Hinta-alue
0,1292 € - 0,083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 19.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750176

Hinta-alue
0,2018 € - 0,1297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 35.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20750220

Hinta-alue
0,2988 € - 0,1921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M36x2
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 21.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750183

Hinta-alue
0,2037 € - 0,1309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Kierrekoko
    M22x1.5
Tulppa 51.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20750251

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M52x2
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 13.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750145

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 25.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750206

Hinta-alue
0,2795 € - 0,1797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M26x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 41.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20750237

Hinta-alue
0,315 € - 0,2025 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M42x2
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 17.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750169

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 15.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750152

Hinta-alue
0,1397 € - 0,0898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 29.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20750213

Hinta-alue
0,2845 € - 0,1829 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30x2
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 23.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20750190

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24x1.5
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Tulppa 44.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20750244

Hinta-alue
0,3197 € - 0,2055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M45x2
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000