Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko HD TL Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) Kierrestandardi Osta
0,0245 € - 0,0245 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
Metric-Kierteet
0,0681 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
39.5 mm
30S
Metric-Kierteet
  • / 2
Puserrusliitin M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Punainen LDPE

552083-RED

Hinta-alue
0,0245 € - 0,0245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    6S,8L
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
Puserrusliitin M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Punainen LDPE

552092-RED

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    30S
  • Kierrekoko
    M42 x 2