Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.
It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.
It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.
Material: Hardened Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||||
14 Varastossa |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa