Valikko Haku

Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M6 13.5 12.0 Karkaistu teräs

Tämä eksentrinen alasvetopuristin jakaa paineen vähentäen samalla vääntymien tai vaurioiden mahdollisuutta tehden siitä täydellisen ohuiden materiaalien, kuten peltimetallin käsittelyyn. Se on pieni ja kestävä ja soveltuu pienen tilan käyttökohteisiin. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20265557

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 29,02 €
5 - 9 26,12 €
10 - 19 24,67 €
20 + 21,77 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,02 €

1 x 29,02 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 13.5
l1 12.0
l2 5.0
l3 min 6.0
w1 5.4
w2 ±0.2 6.4
w3 7.1
A/F 4.0
Vääntömomentti max. Nm 4.5
Pitovoima kN 0.30
Paino gr 4.95
Materiaali Karkaistu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä