Valikko Haku

Epäkeskinen alasvedettävä kiinnike M12 26.1 24.0 Karkaistu teräs

Tämä eksentrinen alasvetopuristin jakaa paineen vähentäen samalla vääntymien tai vaurioiden mahdollisuutta tehden siitä täydellisen ohuiden materiaalien, kuten peltimetallin käsittelyyn. Se on pieni ja kestävä ja soveltuu pienen tilan käyttökohteisiin. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20265588

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 39,03 €
5 - 9 35,13 €
10 - 19 33,18 €
20 + 29,27 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,03 €

1 x 39,03 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
d2 26.1
l1 24.0
l2 9.0
l3 min 12.0
w1 10.1
w2 ±0.2 12.0
w3 13.5
A/F 8.0
Vääntömomentti max. Nm 44.0
Pitovoima kN 5.40
Paino gr 31.0
Materiaali Karkaistu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä