Valikko Haku

EMI-tiiviste Adhesive 12.7 mm 6.4 mm PU -vaahto

Nikkelikupariteipillä päällystetty polyuretaanivaahtomuovi. EMI-tiivisteet - tyyppi 3.
Tuotekoodi:

552047

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 110,7054 €
5 - 9 99,6294 €
10 + 83,0222 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

110,71 €

1 x 110,7054 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Puristus 10 - 25%
Sisältää 5 x 1.0 m roll
Tyyppi 4
Muoto Suorakulma
Asennustyyppi Adhesive TapeNon Conductive
Materiaali PU -vaahto
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä