Valikko Haku

EMI-tiivisteet

Varastossa

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Tyyppi Minimipuristus Osta
10306475 105,7219 € - 140,9899 € 24 Varastossa
Neliö
1.0 m
PU -vaahto
12.7 mm
12.7 mm
2 - 3-tiekulma
83,0222 € - 110,7054 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
1.0 m
PU -vaahto
12.7 mm
6.4 mm
4 - Vaativaan käyttöön
86,9378 € - 115,908 € 3 Varastossa
L-muoto
1.0 m
PU -vaahto
10.7 mm
9.8 mm
1
68,8794 € - 91,8392 € 21 Varastossa
Soikea
1.0 m
PU -vaahto
9.5 mm
6.4 mm
3
EMI-tiiviste 12.7 mm 12.7 mm PU -vaahto

10306475

Hinta-alue
140,9899 € - 105,7219 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Puristus
    10 - 25%
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
EMI-tiiviste 12.7 mm 6.4 mm PU -vaahto

10306499

Hinta-alue
110,7054 € - 83,0222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Puristus
    10 - 25%
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
EMI-tiiviste 10.7 mm 9.8 mm PU -vaahto

10306468

Hinta-alue
115,908 € - 86,9378 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaisleveys
    10.7 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Puristus
    10 - 25%
  • Tyyppi
    1
EMI-tiiviste 9.5 mm 6.4 mm PU -vaahto

10306482

Hinta-alue
91,8392 € - 68,8794 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Puristus
    10 - 25%
  • Tyyppi
    3