Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Korkeus | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Porausreiän syvyys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0354 € - 0,0437 € | 34542 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||||
0,0371 € - 0,0458 € | 993 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0202 € - 0,0249 € | 7925 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
0,0278 € - 0,0343 € | 252 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,0555 € - 0,0685 € | 705 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||
0,2644 € - 0,3264 € | 395 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
0,0894 € - 0,1104 € | 5000 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0215 € - 0,0265 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.256 in
6.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||
0,0221 € - 0,0273 € | 6400 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||
0,0368 € - 0,0454 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.228 in
5.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,07 € - 0,0864 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
0,0292 € - 0,036 € | 86 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||
0,0217 € - 0,0268 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
0,0562 € - 0,0695 € | 838 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
0,0334 € - 0,0412 € | 5683 Varastossa |
0.287 in
7.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||||
0,189 € - 0,2333 € | 488 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,0476 € - 0,0588 € | 450 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa