Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 Nailon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Tuotekoodi:

16CW312050

7925 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0249 €
5000 - 19999 0,0224 €
20000 + 0,0202 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

24,90 €

1000 x 0,0249 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Suojusaluslevy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä