Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nailon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Tuotekoodi:

16CW312375

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1032 €
2500 - 9999 0,0929 €
10000 + 0,0836 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

51,60 €

500 x 0,1032 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Suojusaluslevy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä