Valikko Haku

Ruostumaton teräs M16 N/A 50.0 mm (L)

Tämä rengaspultti on valmistettu ruostumattomasta mattateräksestä, ja siinä on osittain kierteitetty varsi. Sopii erinomaisesti jikien ja mekaanisten kokoonpanojen kiinnitykseen.
Tuotekoodi:

1504670

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 28,5037 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,50 €

1 x 28,5037 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan paksuus 17.0 mm
Karan halkaisija 16.0 mm
Pituus reiän keskiöön 75.0 mm
Ulkohalkaisija 32.0 mm
Sisähalkaisija 16.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M16
Materiaali Ruostumaton teräs
Kannan tyyppi Silmänreikäkanta
Kierretyyppi Threaded
Tyyppi Swing bolts

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä