Valikko Haku

Teräs M20 N/A 50.0 mm (L)

Tämä rengaspultti on valmistettu mustutetusta teräksestä, ja siinä on osittain kierteitetty varsi. Sopii erinomaisesti jikien ja mekaanisten kokoonpanojen kiinnitykseen.
Tuotekoodi:

1504671

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 25,8841 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,88 €

1 x 25,8841 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan paksuus 22.0 mm
Karan halkaisija 20.0 mm
Pituus reiän keskiöön 100.0 mm
Ulkohalkaisija 40.0 mm
Sisähalkaisija 20.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M20
Materiaali Teräs
Kannan tyyppi Silmänreikäkanta
Kierretyyppi Threaded
Tyyppi Swing bolts

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä