HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Extension Springs

Varastossa

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuormituspituus Jousivakio Alkujännitys Kokonaispituus Materiaali Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija Osta
2,2453 € - 2,4506 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
15.8 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
44.5 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
25.4 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
63.5 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
1,8756 € - 2,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
34.8 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,0673 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
88.9 mm
Hiiliteräs
19.57 N
1,7661 € - 1,9903 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
19.1 mm
Hiiliteräs
23.58 N
2,5465 € - 2,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
127.0 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
2,4506 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.04 N
57.2 mm
Ruostumaton teräs
33.57 N
2,4506 € - 2,7263 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.19 N
38.1 mm
Ruostumaton teräs
58.54 N
3,2995 € - 3,5733 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.32 N
88.9 mm
Hiiliteräs
137.09 N
3,2447 € - 3,5322 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.89 N
76.2 mm
Hiiliteräs
309.98 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
19.1 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
50.8 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.85 N
50.8 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
1,7661 € - 2,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
50.8 mm
Hiiliteräs
23.58 N
2,3274 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
127.0 mm
Hiiliteräs
23.58 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
25.4 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 N
63.5 mm
Ruostumaton teräs
7.67 N
2,1221 € - 2,3137 € 18 Varastossa
1.85 N
34.8 mm
Ruostumaton teräs
19.64 N
  • / 10
Jatkojousi 6.1 mm 0.63 Nmm Ruostumaton teräs

1217474

Hinta-alue
2,4506 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    15.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.09 Nmm Ruostumaton teräs

1217482

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 1.09 Nmm Ruostumaton teräs

1217490

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.32 Nmm Ruostumaton teräs

1217498

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.37 Nmm Hiiliteräs

1217429

Hinta-alue
2,0399 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.07 Nmm Hiiliteräs

1217437

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 2.42 Nmm Hiiliteräs

1217389

Hinta-alue
1,9903 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.15 Nmm Ruostumaton teräs

1217504

Hinta-alue
2,7655 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.50 Nmm Ruostumaton teräs

1217512

Hinta-alue
2,656 € - 2,4506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.04 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    33.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 10.6 mm 2.84 Nmm Ruostumaton teräs

1217520

Hinta-alue
2,7263 € - 2,4506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    5.19 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    58.54 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 19.1 mm 1.77 Nmm Hiiliteräs

1217459

Hinta-alue
3,5733 € - 3,2995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    12.32 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    137.09 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 19.1 mm 11.47 Nmm Hiiliteräs

1217467

Hinta-alue
3,5322 € - 3,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    27.89 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    309.98 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.35 Nmm Ruostumaton teräs

1217475

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.07 Nmm Ruostumaton teräs

1217483

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.42 Nmm Ruostumaton teräs

1217496

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.51 Nmm Hiiliteräs

1217397

Hinta-alue
2,0333 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.18 Nmm Hiiliteräs

1217405

Hinta-alue
2,5191 € - 2,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.19 Nmm Ruostumaton teräs

1217477

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.04 Nmm Ruostumaton teräs

1217485

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.71 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.67 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.70 Nmm Ruostumaton teräs

1217493

Hinta-alue
2,3137 € - 2,1221 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.64 N
  • Ylin käyttölämpötila
    260 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request