Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituspituus | Jousivakio | Alkujännitys | Kokonaispituus | Materiaali | Kuormitus tuen pituudella | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,9024 € - 3,2516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
3,0394 € - 3,4129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
2,8751 € - 3,4549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
3,053 € - 3,4118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
4,3948 € - 4,9327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
5,0245 € - 6,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Ruostumaton teräs
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
4,8876 € - 5,4825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
4,8192 € - 5,6661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
7,2836 € - 8,1803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7661 € - 2,0333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7661 € - 2,0157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,3274 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Hiiliteräs
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hiiliteräs
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.