Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituspituus | Jousivakio | Alkujännitys | Kokonaispituus | Materiaali | Kuormitus tuen pituudella | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1221 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
2,5465 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1 in
25.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
2,4506 € - 2,7263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
2,4506 € - 2,7263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
2,4506 € - 2,9285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,4506 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,8066 € - 3,2355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Ruostumaton teräs
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,8614 € - 3,2854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
2,8751 € - 3,3258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
3,053 € - 3,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
4,3948 € - 5,2535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
4,7918 € - 5,3781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
5,0245 € - 5,8563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
5 in
127.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
4,8192 € - 5,4062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
5,3258 € - 5,9881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.