Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Vetosuunta | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | D | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0733 € - 0,1592 € | 1230810 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sivusuuntainen
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
0,0968 € - 0,1074 € | 89250 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
0,0917 € - 0,1018 € | 34000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
0,0638 € - 0,1382 € | 915250 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sivusuuntainen
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,1125 € - 0,2438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Sivusuuntainen
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
0,0695 € - 0,0772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
0,1711 € - 0,1903 € | 2200 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
0,1284 € - 0,1423 € | 185600 Varastossa |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,4197 € | 4160 Varastossa |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Sivusuuntainen
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
0,1985 € - 0,4341 € | 126000 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Sivusuuntainen
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
0,0904 € - 0,2032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Sivusuuntainen
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,0605 € - 0,0672 € | 808000 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa