Valikko Haku

Juoteferriitti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 46 Ω at 25 MHz and impedance of 72 Ω at 100 MHz.
Tuotekoodi:

RRHL35-47-8T26

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 3999 0,0445 €
4000 + 0,0401 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

44,50 €

1000 x 0,0445 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali K5B RMS-303
Tulpan pituus 4.7 mm
Tullinimike 8504901100
Sisäkkeen halkaisija 3.5 mm
Kokonaishalkaisija 4.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä