Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Osta
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,8647 € - 0,9607 € 226 Varastossa
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0465 € - 0,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1243 € - 0,1381 € 200 Varastossa
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,6504 € - 0,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,807 € - 0,8967 € 158 Varastossa
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0313 € - 0,0348 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0411 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,617 € - 0,6855 € 2000 Varastossa
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Varastossa
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0331 € - 0,0367 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,4145 € - 0,4605 € 1400 Varastossa
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,5752 € - 0,6391 € 336 Varastossa
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,0411 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,3661 € - 0,4068 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,5167 € - 0,5741 € 3050 Varastossa
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,8141 € - 0,9045 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,0256 € - 0,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
  • / 3
Toroidiferriitti 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm
Toroidiferriitti 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    2.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.8 mm
  • Kokonaispituus
    2.5 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Hinta-alue
0,9607 € - 0,8647 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
Toroidiferriitti 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.5 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    7.5 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.5 mm
Ferriittiholkki 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Musta K5B

10319567

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1243 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    0.85 mm
Ferriittiholkki 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Musta K5B A5

10628829

Hinta-alue
0,7227 € - 0,6504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.6 mm
Ferriittiholkki 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Musta K5B A5

10319970

Hinta-alue
0,8967 € - 0,807 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    10.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.2 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Hinta-alue
0,0348 € - 0,0313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.5 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.5 mm
Ferriittiholkki RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Musta

10319963

Hinta-alue
0,6855 € - 0,617 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
Juoteferriitti 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0426 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.0 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
Toroidiferriitti 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Hinta-alue
0,4605 € - 0,4145 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
Toroidiferriitti 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Hinta-alue
0,6391 € - 0,5752 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
Toroidiferriitti 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Hinta-alue
0,4068 € - 0,3661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm
Toroidiferriitti 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Hinta-alue
0,5741 € - 0,5167 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5 RMS-303
  • Tulpan pituus
    10.2 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    10.2 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Hinta-alue
0,9045 € - 0,8141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
Toroidiferriitti 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Hinta-alue
0,0285 € - 0,0256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm